(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18ミリ充電式ハンマドリルHR181D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR181DZKB
18ミリ充電式ハンマドリルHR181D マキタハンマドリル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,800円
税込単価
34,980円

マキタの18ミリ充電式ハンマドリルHR181D。【特長】・集じんシステム付(H...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR181DZK/DZKB/DZKV)。
  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR181DZKB 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR181DZKB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
穴あけ能力(鉄工)(mm)
穴あけ能力(木工)(mm)
穴あけ能力(コアビット)(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR181DZKB

本体のみ(ケース付)
13
24
35
32
サイドグリップ、ストッパポール

1個

31,800( 34,980円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの18ミリ充電式ハンマドリルHR181D。
【特長】
・集じんシステム付(HR181D□V)
・上向き穴あけをクリーンに

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR181DZK/DZKB/DZKV)。
  • 本体にビットは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18ミリ充電式ハンマドリルHR181Dの型番HR181DZKBのページです。
型番HR181DZKBに関する仕様情報を記載しております。

18ミリ充電式ハンマドリルHR181Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR181DGXVB
HR181DRGX
HR181DRGXB
HR181DRGXV
HR181DZKV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 穴あけ能力(鉄工)
(mm)
穴あけ能力(木工)
(mm)
穴あけ能力(コアビット)
(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)
(mm)
標準付属品

78,790円

( 86,669円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RF・ケース付----集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール

69,890円

( 76,879円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RF・ケース付13243532サイドグリップ、ストッパポール

69,890円

( 76,879円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RF・ケース付13243532サイドグリップ、ストッパポール

78,790円

( 86,669円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL1460B×2本・充電器DC18RF・ケース付----集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール

36,890円

( 40,579円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(ケース付)----集じんシステム、サイドグリップ、ストッパポール

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました