(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

28ミリ充電式ハンマドリルHR007G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

28ミリ充電式ハンマドリルHR007G

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,890円 ~ 87,890円  特別価格 
税込価格
42,779円 ~ 96,679円  特別価格 

マキタの28ミリ充電式ハンマドリルHR007G。【特長】・40Vmaxバッテリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR007GZK)。
  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体・バッテリBL4040×2本・充電器DC40RA・ケース付

1個

87,890円

81,878

( 90,066円 )

3日目

本体のみ(ケース付)

1個

38,890( 42,779円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの28ミリ充電式ハンマドリルHR007G。
【特長】
・40Vmaxバッテリとハイパワーブラシレスモータにより、高速穴あけを実現

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR007GZK)。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

28ミリ充電式ハンマドリルHR007Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました