(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

28ミリ充電式ハンマドリルHR001G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HR001GDXVB
28ミリ充電式ハンマドリルHR001G マキタハンマドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,890円 93,024円
税込単価
107,679円 102,326円

マキタの28ミリ充電式ハンマドリルHR001G。【特長】・AC機を超える穴あけ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR001GZK/GZKB/GZKV)。
  • 本体にビットは付属しておりません。

型番

HR001GDXVB 解除

Loading...

 
カタログを表示

HR001GDXVB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
穴あけ能力(鉄工)(mm)
穴あけ能力(木工)(mm)
穴あけ能力(コアビット)(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)(mm)
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR001GDXVB

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付
-
-
-
-
サイドグリップ、ストッパポール、集じんシステム

1個

97,890円

93,024

( 102,326円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの28ミリ充電式ハンマドリルHR001G。
【特長】
・AC機を超える穴あけスピード!

(i)ご注意

  • バッテリ・充電器別売(HR001GZK/GZKB/GZKV)。
  • 本体にビットは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

28ミリ充電式ハンマドリルHR001Gの型番HR001GDXVBのページです。
型番HR001GDXVBに関する仕様情報を記載しております。

28ミリ充電式ハンマドリルHR001Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HR001GRDXB
HR001GRDXV
HR001GZK
HR001GZKB
HR001GZKV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ 穴あけ能力(鉄工)
(mm)
穴あけ能力(木工)
(mm)
穴あけ能力(コアビット)
(mm)
穴あけ能力(ダイヤモンドコアビット)
(mm)
標準付属品

87,890円

( 96,679円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付13325465サイドグリップ、ストッパポール

97,890円

( 107,679円 )
1個 あり

3日目

本体・バッテリBL4025×2本・充電器DC40RA・ケース付----サイドグリップ、ストッパポール、集じんシステム

46,890円

( 51,579円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(ケース付)13325465サイドグリップ、ストッパポール

46,890円

( 51,579円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(ケース付)13325465サイドグリップ、ストッパポール

56,890円

( 62,579円 )
1個 あり

3日目

本体のみ(ケース付)----サイドグリップ、ストッパポール、集じんシステム

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました