(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGSPBL4M0.7R
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL タップ

SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL SGSPBL4M0.7R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,034円
税込単価
3,337円

【特長】・バリゼロにより通り栓ゲージがすっきり通る。内径許容差もパーフェクトに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SGSPBL4M0.7R 解除

Loading...

SGSPBL4M0.7R の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

めねじ内径を切削し、バリゼロを実現
SGスパイラルタップ バリレス
バリゼロにより通り栓ゲージがすっきり通る。内径許容差もパーフェクトにクリア  PAT.P

SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 特長-1
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 特長-2
 
Sエッジ  シェービングエッジ
Gチャンファ  ガイドチャンファ
  • 下穴とタップ谷底の隙間を無くし、バリゼロを達成!
  • 完全ねじ山部の刃欠けを抑制し
    安定加工を実現
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 特長-3
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 特長-4

完全ねじ山部の鋭角部を面取りし、刃欠けを抑制

 
定数加工後の損傷状態
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 特長-5
 

性能・試験情報

バリレス性能

  • めねじ内径のバリゼロを実現
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL バリレス性能

寸法:M6×1、被削材:S50C、切削速度:30m/min、下穴ドリル径:φ5.0、ねじ有効長:2D、切削油剤:水溶性、使用機械:立形M/C(BT30)

 

汎用タップと同等の長寿命

  • 安定しためねじ内径精度で工具寿命までバリゼロ
  • 刃欠けを抑制し、汎用タップ同等以上の寿命を実現
SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 汎用タップと同等の長寿命-1

寸法:M6×1、切削速度:30m/min、下穴ドリル径:φ5.0、被削材:S50C、ねじ有効長:2D、切削油剤:水溶性

 

加工穴数とめねじ内径

SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 汎用タップと同等の長寿命-2

被削材対応表

 一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金鋳鉄ダクタイル
鋳鉄
アルミニウム
合金
低炭素鋼中炭素鋼高炭素鋼
SS400S15CS40CS50CSCM
SCr
30~40
HRC
SUSTi-6Al-4VFCFCDAC
ADC
SGSPBL(止り穴用)---
SGSPBLL(通り穴用)---
◎: 最適 ◯: 適用 -: 推奨しません
  • 下穴寸法は、デジタルカタログ12ページをご確認ください
 

外形図

SGスパイラルタップ バリレス SGSPBL 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 切削速度(m/min)
一般
構造用鋼
SS
低炭素鋼
S15C
中炭素鋼
S40C
高炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM/SCr
高硬度鋼ステンレス鋼
SUS
鋳物
FC
ダクタイル
鋳鉄
FCD
アルミニウム
合金
AC/ADC
チタン合金
Ti
~200HB~200HB~200HB~200HB~200HB20~30HRC30~40HRC     
SGSPBL(止り穴用)15~3015~3010~5010~5015~508~15-3~7-10~3015~50-
SGSPBLL(通り穴用)20~5020~5015~5010~5015~5010~30-5~10-15~3015~50-
推奨切削油剤極圧活性型不水溶性、水溶性水溶性-

切削条件時の注意

切削条件ご利用の注意

1) 表中の数値は一般的な基準であり、ご使用条件により切削条件を変更してください。
2) 表中の数値はねじの深さ2DC(ねじの呼び径の2倍)が基準です。
3) ステンレス鋼の加工には、不水溶性切削油剤がより適しています。

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外形図
首径
シャンク四角部の幅(mm)
シャンク四角部の長さ(mm)
推奨下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGSPBL4M0.7R

M4
0.7
7
REG+P3
52
4.9
20
5
1
3.15
4
7
3.3

1個

3,034( 3,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリゼロにより通り栓ゲージがすっきり通る。内径許容差もパーフェクトにクリア
・下穴とタップ谷底の隙間を無くし、バリゼロを達成!
・完全ねじ山部の刃欠けを抑制し、安定加工を実現
・めねじ内径のバリゼロを実現
・安定しためねじ内径精度で工具寿命までバリゼロ
・刃欠けを抑制し、汎用タップ同等以上の寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

SGSPBL4M0.7Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SGスパイラルタップ バリレス SGSPBLの型番SGSPBL4M0.7Rのページです。
型番SGSPBL4M0.7Rに関する仕様情報を記載しております。

SGスパイラルタップ バリレス SGSPBLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SGSPBL12M1.25R
SGSPBL12M1.5R
SGSPBL12M1.75R
SGSPBL5M0.8R
SGSPBL6M0.75R
SGSPBL6M1R
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ(呼び) ピッチ(P) 山数 精度(等級) 全長
(mm)
ねじ長
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
外形図 首径 シャンク四角部の幅
(mm)
シャンク四角部の長さ
(mm)
推奨下穴径
(mm)

4,910円

( 5,401円 )
1個 -

1日目

M121.2510REG+P38212.336.28.5210.556.5910.8

4,910円

( 5,401円 )
1個 -

1日目

M121.58REG+P38212.336.28.5210.256.5910.5

4,910円

( 5,401円 )
1個 -

1日目

M121.757REG+P48212.336.28.529.956.5910.2

3,045円

( 3,350円 )
1個 -

1日目

M50.87REG+P3605.6225.514.054.574.2

3,502円

( 3,852円 )
1個 -

1日目

M60.759REG+P262724615.054.575.25

3,091円

( 3,400円 )
1個 -

1日目

M617REG+P362724614.754.575

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました