(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AQRVDBL4D0200
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D アクアドリル

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D AQRVDBL4D0200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,943円
税込単価
7,637円

【特長】・RエッジとCポイントのコンビネーションがバリレスを実現・コーナRが抜...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    135
  • シンニング:
    特殊
  • コーティング・表面処理(詳細):
    REVODコーティング
  • 被削材(詳細):
    一般構造用鋼、炭素鋼/ねずみ鋳鉄、合金鋼/調質鋼、ダイス鋼/プリハードン鋼、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    30

型番

AQRVDBL4D0200 解除

Loading...

AQRVDBL4D0200 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

バリは最小限に、陣笠残りはゼロに
アクアREVOドリル バリレス
RエッジとCポイントのコンビネーションがバリレスを実現  PAT.P

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 特長-1
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 特長-2
 
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 特長-3
Rエッジ  ラジアスエッジ
  • コーナRが抜け際のスラスト方向の力を低減し、組織の変形を抑制
  • シャープエッジがバリを残さず切り取る
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 特長-4
 
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 特長-5
Cポイント  センタポイント
  • ドリルの振れ回りを抑制し、マージンの擦れによるバリを抑える
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 特長-6
 

性能・試験情報

バリレス性能

・平面の抜けバリはもちろん、バリ取りが難しいクロス穴でも抜群のバリレス性能
・陣笠残りゼロで、二次加工レスを実現

 

バリ高さ(同径クロス穴)

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D バリレス性能-1

直径:φ6、切削速度:87.5m/min、加工深さ:12mm(貫通)
被削材:S50C、送り量:0.24mm/rev、切削油剤:水溶性

 

陣笠残り

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D バリレス性能-2

直径:φ6、切削速度:87.5m/min、加工深さ:13mm(貫通)
被削材:S50C、送り量:0.24mm/rev、切削油剤:水溶性

 

汎用ドリルと同等の長寿命

  • 切削長が伸びてもバリをしっかり抑制
  • バリレスでも汎用ドリルと同等の長寿命を実現
 
切削長とバリ高さ
切削長120m加工後の工具摩耗
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 切削長とバリ高さ
アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 切削長120m加工後の工具摩耗

直径:φ6、被削材:S50C、切削速度:87.5m/min、送り量:0.24mm/rev、加工深さ:24mm(貫通)、切削油剤:水溶性、使用機械:立形M/C(BT40)

 

被削材対応表

 一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼
調質鋼
ダイス鋼
プリハードン鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
低炭素鋼高炭素鋼
SS400S10CS45C
S50C
SCM
SCr
30~40
HRC
40~65
HRC
SUS304
SUS420
Ti-6Al-4V
インコネル
FC
FCD
AC
ADC
AQRVDBL4D----
◎: 最適 ◯: 適用 -: 推奨しません
 

外形図

外形図

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4D 外形図

※寸法についてはデジタルカタログまたは下記規格表を参照ください。

規格表

単位:mm

商品記号直径有効長溝長シャンク長全長シャンク径先端
CodeDCLULCFLSOALDCONMSPL
AQRVDBL4D02052.0514.91829.24930.9
AQRVDBL4D02152.1514.71829.34931.0
AQRVDBL4D02252.2514.61829.44931.0
AQRVDBL4D02352.3514.41829.54931.1
AQRVDBL4D02452.4514.31829.64931.1
AQRVDBL4D02552.5516.12027.74931.2
AQRVDBL4D02652.6516.02027.74931.2
AQRVDBL4D02752.7515.82027.84931.3
AQRVDBL4D02852.8515.72027.94931.3
AQRVDBL4D02952.9515.52028.04931.4
AQRVDBL4D03053.0520.42533.26041.4
AQRVDBL4D03153.1520.22533.36041.4
AQRVDBL4D03253.2520.12533.46041.5
AQRVDBL4D03353.3519.92533.56041.5
AQRVDBL4D03453.4519.82533.66041.6
AQRVDBL4D03553.5522.62830.76041.6
AQRVDBL4D03653.6522.52830.76041.7
AQRVDBL4D03753.7522.32830.86041.7
AQRVDBL4D03853.8522.22830.96041.8
AQRVDBL4D03953.9522.02831.06041.8
AQRVDBL4D04054.0525.93243.27751.8
AQRVDBL4D04154.1525.73243.37751.9
AQRVDBL4D04254.2525.63243.47751.9
AQRVDBL4D04354.3525.43243.57750 9
AQRVDBL4D04454.4525.33243.67752.0
AQRVDBL4D04554.5532.13936.77752.1
AQRVDBL4D04654.6532.03936.77752.1
AQRVDBL4D04754.7531.83936.87752.2
AQRVDBL4D04854.8531.73936.97752.2
AQRVDBL4D04954.9531.53937.07752.3
AQRVDBL4D05055.0532.44040.28263 1
AQRVDBL4D05155.1532.24040.38262.3
AQRVDBL4D05255.2532.14040.48262.4
AQRVDBL4D05355.3531.94040.58262.4
AQRVDBL4D05455.4531.84040.68262.5
AQRVDBL4D05555.5533.64238.78262.5
AQRVDBL4D05655.6533.54238.78262.6
AQRVDBL4D05755.7533.34238.88262.6
AQRVDBL4D05855.8533.24238.98262.7
AQRVDBL4D05955.9533.04239.08266 2
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

基準切削条件
AQRVDBL 4D アクアREVOドリルバリレス4D
  • 通り穴加工用のドリルです。止り穴にはアクアREVOドリルを推奨します。
被削材一般構造用鋼
SS400
炭素鋼/ねずみ鋳鉄
S50C/FC250
合金鋼/調質鋼
SCM440
ダイス鋼/プリハードン鋼
SKD61 NAK HPM
ダクタイル鋳鉄
FCD400
~200HB20~30HRC30~40HRC 
直径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
2.0111004408000480800048048001908000640
3.074004405300480530048032001905300640
5.045004503200480320048019001903200640
6.053006404200100042001000240032042001000
8.040006403200100032001000180032032001000
10.025505101900760190076011002401900570
12.02100500160077016007709002401600580
14.01600450110046011004607002001100460
16.01400450100032010003206001901000480

切削条件時の注意

 1) AQRVDBLは通り穴用のドリルです。ドリル先端から0.6DC以上貫通してご使用ください。
 2) 入口や出口が傾斜面や段差のある場合、バリレス性能が発揮できません。その場合はフラットドリルを推奨します。
 3) 機械や加工物取り付けにおいて剛性がない場合、びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。
 4) ウェット加工は水溶性切削油剤を使用した場合です。
 5) 不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
 6) アルミニウム合金、軽金属、ステンレス鋼、高硬度鋼の加工には不向きです。
 7) 高温の切りくずやドリル折損時の火花により火傷や火災の危険がありますので、防火対策を行ってください。
 8) 被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなる事があります。その場合にはステップ送りをしてください。
 9) ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
10) ステップ量は0.5~1.0DCを目安にしてください。小径は0.2~0.5DCを目安にしてください。
11) ドリルの振れを0.02mm以下に、小径・高速切削の場合は0.01mm以下に抑えてチャッキングしてください。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AQRVDBL4D0200

2
15
49
3
-0.01~0
8
-0.006~0

1個

6,943( 7,637円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・RエッジとCポイントのコンビネーションがバリレスを実現
・コーナRが抜け際のスラスト方向の力を低減し、組織の変形を抑制
・シャープエッジがバリを残さず切り取る
・ドリルの振れ回りを抑制し、マージンの擦れによるバリを抑える
・平面の抜けバリはもちろん、バリ取りが難しいクロス穴でも抜群のバリレス性能
・陣笠残りゼロで、二次加工レスを実現
・切削長が伸びてもバリをしっかり抑制
・バリレスでも汎用ドリルと同等の長寿命を実現

カタログ

Loading...

AQRVDBL4D0200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4Dの型番AQRVDBL4D0200のページです。
型番AQRVDBL4D0200に関する仕様情報を記載しております。

アクアREVOドリル バリレス 4D AQRVDBL4Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AQRVDBL4D0205
AQRVDBL4D0210
AQRVDBL4D0215
AQRVDBL4D0220
AQRVDBL4D0225
AQRVDBL4D0230
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
シャンク径公差
(mm)

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.0518493-0.01~08.2-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.118493-0.01~08.4-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.1518493-0.01~08.6-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.218493-0.01~08.8-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.2518493-0.01~09-0.006~0

6,943円

( 7,637円 )
1個 -

1日目

2.318493-0.01~09.2-0.006~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました