(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RVMBL4060G-2.5D
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D エンドミル

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D RVMBL4060G-2.5D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,077円
税込単価
4,485円

【特長】・Wヘリカルが被削材を選ばずバリをノックアウト・左ねじれ刃がワーク上面...

詳細情報を確認する

型番

RVMBL4060G-2.5D 解除

Loading...

RVMBL4060G-2.5D の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

側面加工で上面バリを最小化  アクアREVO ミル バリレス
Wヘリカルが被削材を選ばずバリをノックアウト  PAT.P

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 製品特長・仕様-1
Wヘリカル  上面/下面のバリを抑えつつ切削バランスが良好
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 製品特長・仕様-2
 
Wヘリカル   ダブルヘリカル
Cチャンファ  コネクティングチャンファ
  • 左ねじれ刃がワーク上面バリを抑え込む
  • シャンク側に近い左ねじれ刃の作用により加工面倒れは汎用エンドミルより小さい
  • ねじれ刃交差部の段差を抑制アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 製品特長・仕様-4
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 製品特長・仕様-3
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 製品特長・仕様-5
寸法:φ10、切削速度:80m/min、使用機械:立形M/C
被削材:SUS304、送り速度:350mm/min、切削油剤:水溶性
切削方法:側面加工、切込み量:ap20mm ae0.3mm
 

性能・試験情報

バリレス性能

  • 側面加工でワーク上面側のバリレスを実現
  • 幅広い被削材に対応し、ステンレス鋼やアルミニウム合金でもバリを抑制
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D バリレス性能-1
 
被削材別バリ高さ
上面バリ
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D バリレス性能-2
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D バリレス性能-3
外径:φ10、切削方法:側面加工:ap20mm、ae0.05mm、送り速度:250mm/min
被削材:SUS304、切削速度:80m/min、切削油剤:水溶性
 
被削材外径(mm)切削速度(m/min)送り速度(mm/min)切込み量(mm)切削方法切削油剤
SS400φ10120840ap20(2.0DC)
ae0.05(0.005DC)
側面加工
ダウンカット
水溶性外部給油
S50C
SCM440100680
SUS30480250
A5052100910
 

汎用エンドミルと同等の長寿命

  • 切削長が伸びても、上面側のバリレス性能を維持
  • 汎用エンドミルと同等以上の長寿命を実現
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 汎用エンドミルと同等の長寿命
 

切削長と上面バリ高さ

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 切削長と上面バリ高さ
 

切削長100m加工後の工具摩耗

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 切削長100m加工後の工具摩耗

外径:φ10、切削速度:120m/min、送り量:840mm/min、切削油剤:水溶性
被削材:S50C、切込み量:ap20mm ae0.05mm、切削方法:側面ダウンカット、使用機械:立形M/C(HSK63)

 
  • 側面仕上げ加工専用です。溝加工、ドリル加工は推奨しません
 

被削材対応表

 一般
構造用鋼
炭素鋼合金鋼調質鋼
ダイス鋼
高硬度鋼ステンレス鋼Ti合金
耐熱合金
鋳鉄アルミニウム
合金
SS400S45C
S50C
SCM
SCr
30~40
HRC
40~55
HRC
55~60
HRC
60~66
HRC
SUS304
SUS316
Ti-6Al-4V
インコネル
FC
FCD
AC
ADC
RVMBL4G-2.5D-
◎: 最適 ◯: 適用 -: 推奨しません
  • バリレス性能を発揮するap範囲があります。デジタルカタログ15ページ目をご確認ください
 

外形図

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

基準切削条件

RVMBL4G-2.5D アクアREVOミルバリレス 4枚刃2.5D Gタイプ

  • 側面仕上げ加工専用です。溝加工、ドリル加工は推奨しません
  • 粗加工の条件次第では、仕上げ加工を複数回に増やしてください
 被削材一般構造用鋼
炭素鋼/鋳鉄
SS/S-C/FC
150~250HB
合金鋼
調質鋼
SCM
25~35HRC
調質鋼
焼入れ鋼
NAK/HPM
35~45HRC
焼入れ鋼
SKD61
45~55HRC
焼入れ鋼
SKD11
55~60HRC
ステンレス鋼
SUS304/SUS316
耐熱合金
チタン合金
Ti-6Al-4V
アルミニウム合金
外径
mm
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
側面加工
粗加工
66370150053001080424064040005304000704240350318024053001300
84800150039801080318064029805302980703180350239024039801300
10382012003180960255064023904502390602550350191024031801300
12318011402650840212056019903801990502120350132018026501300
161790800179060011904001390350139045159030080012019801300
20143060014304609603201110280111035111022063011015901300
切込み量ap2.5DC
ae0.2DC (MAX 1.0mm)φ16未満 0.03DC
φ16以上 0.01DC
0.01DC0.2DC
(MAX 1.0mm)
0.02DC0.1DC
側面加工
仕上加工
663701050530076042405204000480400070424025031801505300910
848001050398076031805202980480298070318025023901503980910
103820840318068025505202390410239060255025019101503180910
123180800265059021204501990350199050212025013201102650910
1617905601790420119032013903201390451590210800801980910
201430420143033096026011102601110351110160630701590910
切込み量ap2.5DC
ae0.005DC(MAX 0.05mm)

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 推奨切削条件表

切削条件時の注意

切削条件ご利用の注意

1) 安定した加工を行うためには、剛性のある精度の高い機械・ホルダーをご使用ください。
2) ドライ加工の場合はエアーブローを使用してください。
3) 焼入鋼(45~55HRC)を加工する場合はドライ加工でエアーブローを使用してください。
4) ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金を加工する場合はウェットで加工してください。
5) びびりが発生する場合は、上表の回転数と送り速度を同じ割合で下げるか、切り込み量を下げてご使用ください。

 

選定サポート情報

切込み深さapの対応表

側面加工
パターン
パターン1パターン2パターン3
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 切込み深さapの対応表-1アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 切込み深さapの対応表-2アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D 切込み深さapの対応表-3
外径(mm)ap範囲(mm)抜き代△(mm)ap範囲(mm)ap範囲(mm)
min~maxmin~maxmin~max
64.8~15.00.54.3~14.52.0~8.0
86.4~20.05.9~19.52.0~11.0
108.0~25.017.0~24.02.0~13.0
129.6~30.08.6~29.02.0~16.0
1612.8~40.011.8~39.03.0~22.0
2016.0~50.015.0~49.03.0~28.0
 

Gタイプ(ギャッシュランド)隅残りの目安

単位:mm
DCkm
60.20.03
100.30.04
200.40.05
アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5D Gタイプ(ギャッシュランド)隅残りの目安
 

外径許容差

単位:mm
外径許容差
を超え以下
 120~-0.02
12 0~-0.03

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RVMBL4060G-2.5D

6
15
6
50
0~-0.02

1個

4,077( 4,485円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wヘリカルが被削材を選ばずバリをノックアウト
・左ねじれ刃がワーク上面バリを抑え込む
・シャンク側に近い左ねじれ刃の作用により加工面倒れは汎用エンドミルより小さい
・ねじれ刃交差部の段差を抑制
・側面加工でワーク上面側のバリレスを実現
・幅広い被削材に対応し、ステンレス鋼やアルミニウム合金でもバリを抑制
・切削長が伸びても、上面側のバリレス性能を維持
・汎用エンドミルと同等以上の長寿命を実現

カタログ

Loading...

RVMBL4060G-2.5Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5Dの型番RVMBL4060G-2.5Dのページです。
型番RVMBL4060G-2.5Dに関する仕様情報を記載しております。

アクアREVO ミル バリレス 4枚刃 2.5D RVMBL4G-2.5Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RVMBL4080G-2.5D
RVMBL4100G-2.5D
RVMBL4120G-2.5D
RVMBL4160G-2.5D
RVMBL4200G-2.5D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
刃径公差

6,958円

( 7,654円 )
1個 -

1日目

8208600~-0.02

9,429円

( 10,372円 )
1個 -

1日目

102510700~-0.02

11,858円

( 13,044円 )
1個 -

1日目

123012750~-0.02

30,500円

( 33,550円 )
1個 -

1日目

164016900~-0.03

44,215円

( 48,637円 )
1個 -

1日目

2050201000~-0.03

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました