(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,467円
税込単価
13,714円

【特長】・設定トルクでオーバートルクを防ぎます・極厚設計3mmの頑丈なPP収納...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±10
  • 対応ねじサイズ:
    M3、M3.5、M4、M5、M6
  • JANコード:
    4962485094485
  • 質量(g):
    545.000
  • トラスココード:
    377-9702
  • 材質1:
    トルクアダプター:炭素鋼、ピアノ線、アルミ合金、ネオジム磁石
  • 材質2:
    ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、POM、合金鋼
  • 材質3:
    スリムチューブカラービット:特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂
  • 材質4:
    タフケース:PP

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ATA-S1

1個

12,467( 13,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設定トルクでオーバートルクを防ぎます
・極厚設計3mmの頑丈なPP収納ケースです(タフケース)
【用途】
・配電盤などのネジ締めトルク管理に
【材質】
・トルクアダプター:炭素鋼、ピアノ線、アルミ合金、ネオジム磁石
・ラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、POM、合金鋼
・スリムチューブカラービット:特殊合金鋼、架橋ポリオレフィン樹脂
・タフケース:PP
【セット内容】
・トルクアダプターM3用/M3.5用/M4用/M5用/M6用、スリムチューブカラービット+2×65/+3×65、クイックボール72ラチェットドライバーハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1の型番ATA-S1のページです。
型番ATA-S1に関する仕様情報を記載しております。

電気工事用 トルクアダプターセット ATA-S1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました