(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,581円
税込単価
1,739円

【特長】・中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことがで...

詳細情報を確認する

  • 磁石種類:
    ネオジム磁石
  • 商品タイプ:
    その他
  • 形状:
    丸形
  • 吸着力(N):
    113
  • 最大荷重(kg):
    8
  • ハンドル有無:
  • ねじ穴有無:
  • 詳細タイプ:
    360度回転マグネットフック
  • JANコード:
    4550414029594
  • トラスココード:
    249-3888
  • 奥行(mm):
    30.4
  • 高さ(mm):
    105.4
  • 幅(mm):
    58
  • 質量(g):
    150.000
  • 材質2:
    フック:スチール
  • タイプ:
    可動フック
  • 垂直耐荷重(kg):
    8.0
  • 平行耐荷重(kg):
    2.5
  • 色:

(i)ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 荷重制限をお守りください。
  • 貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH360

3個

1,581( 1,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます
・取り付け面を傷つけない保護シート付です
【用途】
・配線や工具の保管に
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石
・フック:スチール

(i)ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 荷重制限をお守りください。
  • 貴重品や壊れやすいものは掛けないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)の型番MH360のページです。
型番MH360に関する仕様情報を記載しております。

マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました