(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,745円
税込単価
5,220円

【特長】・5段階のプッシュボタン調整機構・フロント・サイドグリップの掴み能力4...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    特殊
  • くわえ部パッド:
    なし
  • グリップ:
    あり
  • グリップカラー:
  • JANコード:
    4003773087243
  • トラスココード:
    337-1068
  • 厚さ(mm):
    15
  • 全長(mm):
    200
  • 質量(g):
    270.000
  • 材質1:
    オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

型番

8201-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8201-200

2個

4,745( 5,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段階のプッシュボタン調整機構
・フロント・サイドグリップの掴み能力4~22mmです。
・非常にスリムで狭いスペースでの作業や様々な用途に。
・ピンチガードで指の挟みこみを防止。
・頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性
・誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRC
【用途】
・頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に
【材質】
・オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200の型番8201-200のページです。
型番8201-200に関する仕様情報を記載しております。

スリップジョイントプライヤー ツイングリップ 8201-200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました