(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異方性マグネットシート 片面吸着

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAG082501MN
異方性マグネットシート 片面吸着 マグネットソザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,130円
税込単価
4,543円

【特長】・磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです・柔軟性に優れ、簡単に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 70℃以上の環境では使用不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MAG082501MN 解除

Loading...

 
カタログを表示

MAG082501MN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表面磁束密度(T)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
幅(mm)
吸着力(N/[[CM2]])
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAG082501MN

0.056
4560121181904
379-0441
750
0.8
250
0.68

1個

4,130( 4,543円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです
・柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます
【用途】
・生産現場での部品・製品や治具の固定に
・販促製品の吸着用
・マスキング用
【材質】
・ストロンチウム、フェライト粒子

(i)ご注意

  • 70℃以上の環境では使用不可です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異方性マグネットシート 片面吸着の型番MAG082501MNのページです。
型番MAG082501MNに関する仕様情報を記載しております。

異方性マグネットシート 片面吸着のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MAG081001MN
MAG085201MN
MAG11001MN
MAG12501MN
MAG151001MN
MAG15201MN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表面磁束密度
(T)
JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 幅(mm) 吸着力(N/[[CM2]])

2,092円

( 2,301円 )
2個 あり

4日目

0.0564560121181898379-04393000.81000.68

4,534円

( 4,987円 )
1個 あり

4日目

0.0564560121181911379-044915400.85200.68

2,462円

( 2,708円 )
2個 あり

2日目

0.0614560121181928379-044237011000.88

5,308円

( 5,839円 )
1個 あり

4日目

0.0614560121181935379-044793012500.88

3,538円

( 3,892円 )
1個 あり

4日目

0.0724560121181959379-04455601.51001.06

5,164円

( 5,680円 )
1個 あり

4日目

0.0614560121181942379-0437200015200.88

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました