(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハックソーフレーム HTHSF300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハックソーフレーム HTHSF300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,374円
税込単価
3,711円

【特長】・ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ノコ刃サイズ(mm):
    300
  • 全長(mm):
    395
  • 付属刃:
    バイメタルノコ刃1枚付(300mm幅、山数24)
  • JANコード:
    4550414361854
  • トラスココード:
    396-3842
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 質量(g):
    560.000
  • 適合替刃:
    300mm幅 THS30024-5Pなど
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ合金

型番

HTHSF300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTHSF300

2個

3,374( 3,711円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します
・鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています
・扱いやすいアルミハンドルです
【材質】
・フレーム:スチール
・ハンドル:アルミ合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハックソーフレーム HTHSF300の型番HTHSF300のページです。
型番HTHSF300に関する仕様情報を記載しております。

ハックソーフレーム HTHSF300のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました