(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフト木工ヤスリ CM-1/CM-2

クラフト木工ヤスリ CM-1/CM-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400円
税込単価
1,540円

【特長】・両面が鬼目です・目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です・木製ハンド...

詳細情報を確認する

  • ヤスリ部有効長(mm):
    100
  • ヤスリ部幅(mm):
    11
  • ヤスリ部厚み(mm):
    4
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    200
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)
  • タイプ:
    鬼目

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-1

4518007000900
852-7963
40.000

3個

1,400( 1,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面が鬼目です
・目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です
・木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです
【用途】
・木もしくは、ソフトメタルの加工に
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番タイプ全長(mm)刃長(mm)刃幅(mm)形状重量(g)
CM-1鬼目2001001140
CM-2鬼目20010011半丸45

CM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クラフト木工ヤスリ CM-1/CM-2の型番CM-1のページです。
型番CM-1に関する仕様情報を記載しております。

クラフト木工ヤスリ CM-1/CM-2のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CM-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 JANコード トラスココード 質量(g)

1,550円

( 1,705円 )
3個 あり

1日目

半丸4518007000917852-796445.000

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました