(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCS-32
ダイヤチェーンソーヤスリ ケース付き BP入り テッコウヤスリ

ダイヤチェーンソーヤスリ ケース付き BP入り DCS-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【特長】・NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • ヤスリ部有効長(mm):
    80
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    220
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)
  • 粒度(#):
    300

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

Loading...

DCS-32 の仕様・寸法情報

型番
ヤスリ部幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCS-32

3.2
4518007006117
852-7981
14.000

5個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました
・ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます
・チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています
・持ち運びに便利な収納袋入りです
【用途】
・チェーンソー刃の目立再生
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品仕様

型番全長(mm)刃長(mm)刃幅(mm)形状重量(g)
DCS-32220804.714
DCS-4022080420
DCS-47220804.730

DCS-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤチェーンソーヤスリ ケース付き BP入りの型番DCS-32のページです。
型番DCS-32に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤチェーンソーヤスリ ケース付き BP入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DCS-40
DCS-47
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヤスリ部幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,400円

( 1,540円 )
3個 あり

1日目

44518007006124852-798320.000

1,600円

( 1,760円 )
3個 あり

1日目

4.74518007006131852-798430.000

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました