(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンソーヤスリ CSシリーズ

チェーンソーヤスリ CSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・チェーンソー専門ヤスリです・ソフトグリップを採用していますので、手に...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 全長(mm):
    250
  • 材質1:
    炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-40

150
4 / Φ4.0
4
4518007006025
852-7972
22.000

5個

950( 1,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンソー専門ヤスリです
・ソフトグリップを採用していますので、手になじみます
・原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています
・チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています
・持ち運びに便利な収納袋いりです
【用途】
・チェーンソー刃の目立再生
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

(i)ご注意

  • 目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品情報

商品仕様

型番全長(mm)刃長(mm)刃厚(mm):形状
CS-32220135Φ3.2
CS-35250150Φ3.5
CS-40250150Φ4.0
CS-47250150Φ4.7
CS-55250150Φ5.5

CS-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェーンソーヤスリ CSシリーズの型番CS-40のページです。
型番CS-40に関する仕様情報を記載しております。

チェーンソーヤスリ CSシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS-32
CS-35
CS-47
CS-55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

950円

( 1,045円 )
5個 あり

1日目

135 ~ 1503.2 / Φ3.23.24518007006018852-796913.000

950円

( 1,045円 )
5個 あり

1日目

1503.5 / Φ3.53.54518007006056852-797018.000

950円

( 1,045円 )
5個 あり

1日目

1504.7 / Φ4.74.74518007006032852-797329.000

950円

( 1,045円 )
5個 あり

1日目

150Φ5.5 / 5.55.54518007006049852-797440.000

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました