(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤーセット 002004V01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップリングプライヤーセット 002004V01

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,501円
税込単価
25,851円

【特長】・使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーのセットです・収...

詳細情報を確認する

  • 軸・穴:
    軸用 / 穴用
  • 爪形状:
    ストレート(直) / ベント(曲)
  • 先端爪交換機能:
    なし
  • グリップ:
    あり
  • JANコード:
    4003773077633
  • トラスココード:
    836-3369
  • 質量(g):
    890.000
  • 材質1:
    焼き入れクロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:ソフトプラスチックコーティング
  • セット内容(本):
    8
  • セット内容/付属品:
    4411-J1、4411-J2、4611-A1、4611-A2、4421-J11、4421-J21、4621-A11、4621-A21

(i)ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

型番

002004V01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002004V01

1個

23,501( 25,851円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーのセットです
・収納に便利なプラスチック製のケースを使用しています
【材質】
・焼き入れクロムバナジウム鋼
・グリップ:ソフトプラスチックコーティング

(i)ご注意

  • スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤーセット 002004V01の型番002004V01のページです。
型番002004V01に関する仕様情報を記載しております。

スナップリングプライヤーセット 002004V01のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました