(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

赤外線サーモグラフィーセット GTC400CJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

赤外線サーモグラフィーセット GTC400CJ

通常単価(税別)
144,632円
税込単価
159,095円

【特長】・正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~400
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~45
  • JANコード:
    3165140973656
  • 質量(g):
    495.000
  • トラスココード:
    146-3317
  • 奥行(mm):
    63
  • 高さ(mm):
    233
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
  • 幅(mm):
    95
  • 材質1:
    ●●
  • 空間分解能(mrad):
    6.0
  • 測定視野角(°):
    53×43
  • ディスプレイサイズ:
    3.5インチ

型番

GTC400CJ 解除

Loading...

商品仕様

型番測定温度範囲(℃)温度最小表示(℃)測定視野角(°)空間分解能(mrad)奥行(mm)高さ(mm)重量(g)
GTC400CJ-10~4000.153×43663233495
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTC400CJ

1個

144,632( 159,095円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。
・自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
【用途】
・電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。
【セット内容】
・本体
・キャリングケース
・マイクロUSBケーブル
・テスト用電池
・10.8VバッテリーA1020LIB

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィーセット GTC400CJの型番GTC400CJのページです。
型番GTC400CJに関する仕様情報を記載しております。

赤外線サーモグラフィーセット GTC400CJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました