(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GDS-XW-125
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) ウェイブタイプ ダイヤモンドカッター

コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) ウェイブタイプ GDS-XW-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,289円
税込単価
4,718円

【特長】・ウェイブ形状で、チッピングを抑制します・切削抵抗が低く、滑らかな切れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GDS-XW-125 解除

Loading...

GDS-XW-125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GDS-XW-125

125
2.2
4920350301885
243-3747
12000
192.000

1個

4,289( 4,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウェイブ形状で、チッピングを抑制します
・切削抵抗が低く、滑らかな切れ味です
・浅切りに最適です
【用途】
・コンクリート、コンクリート二次製品、レンガ、ブロック、モルタル、スレートなどの切断・溝入れに
【材質】
・台金:鋼材(65Mn)
・チップ:ダイヤモンド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

GDS-XW-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) ウェイブタイプの型番GDS-XW-125のページです。
型番GDS-XW-125に関する仕様情報を記載しております。

コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) ウェイブタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GDS-XW-105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 質量(g)

4,900円

( 5,390円 )
1個 あり

1日目

10524920350301878243-374814500123.000

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました