(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDミクロカッター ばね付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ESDミクロカッター ばね付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,650円
税込価格
2,915円

【特長】・軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパーです。・先端極細0.3m...

詳細情報を確認する

  • 銅線切断能力(mm):
    0.6
  • ESD対応:
  • ばね:
    あり
  • 本体材質:
    高炭素鋼
  • グリップ種類:
    エラストマー
  • 全長(mm):
    125
  • 質量(g):
    35.000
  • 材質1:
    本体:炭素鋼

(i)ご注意

  • 絶縁工具ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

型番全長(mm)切断能力(mm)銅線表面抵抗値(Ω)重量(g)
NZ-13G125φ0.61×10(の6乗)~10(の7乗)35
NZ-12G125φ0.61×10(の6乗)~10(の7乗)35
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989833031008
411-9755
順刃
順刃

2個

2,650( 2,915円 )

4日目

4989833031015
365-0606
逆刃
逆刃

2個

2,650( 2,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパーです。
・先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応します。
・パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。
・グリップは静電気対策を施したESD対応です。
・環境に優しいエラストマーを採用、手によくフィットするデザイングリップです。
・バネ付き。
【用途】
・高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。
【材質】
・本体:炭素鋼
・グリップ:エラストマー

(i)ご注意

  • 絶縁工具ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDミクロカッター ばね付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました