(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ

はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,135円
税込単価
70,549円

【特長】・400Wのウルトラパワーで高熱容量を必要とするはんだ付けに最適です・...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    400
  • ヒータ消費電力(W):
    390
  • 設定温度範囲(℃):
    50~500
  • 温度誤差(℃):
    無負荷時リップル温度±5
  • ステーションサイズ(mm):
    143×218×107
  • ステーション重量(kg):
    5.5
  • 単品/パック:
    パック
  • JANコード:
    4962615057731
  • トラスココード:
    414-3012
  • 付属コテ先:
    なし
  • コテ部コード長さ(m):
    1.2

(i)ご注意

  • コテ先は別売です。

型番

FX805-81 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX805-81

1個

64,135( 70,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・400Wのウルトラパワーで高熱容量を必要とするはんだ付けに最適です
・高熱容量ながら優れた操作性です
・新設計のこて台で安全なこて先交換が可能です
・専用アプリを使用しヒューマンエラーゼロの温度管理が可能です
【セット内容】
・ステーション本体(FX-805)
・コテ部(FX8004)
・コテ台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き FH220)
・USBケーブル(B5129)
・電源コード(B2387)
・フィルター(AF5000)

(i)ご注意

  • コテ先は別売です。

商品情報

商品仕様

型番適合コテ先設定温度(℃)幅(mm)奥行(mm)ヒーター容量(W)重量(kg)
FX805-81T33シリーズ、T37シリーズ50~5001432183905.5

Loading...

FX805-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグの型番FX805-81のページです。
型番FX805-81に関する仕様情報を記載しております。

はんだこて FX-805 100V 2極接地プラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました