(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,355円
税込単価
33,391円

【特長】・コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業...

詳細情報を確認する

型番

FX971-81 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX971-81

1個

30,355( 33,391円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します
・サイクルタイム40%短縮し、作業効率が向上します
・視野角度が広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました
【セット内容】
・こて部(FX-9701)、こて台(FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付))、USBケーブル、電源コード

カタログ

 

Loading...

FX971-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグの型番FX971-81のページです。
型番FX971-81に関する仕様情報を記載しております。

はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました