(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインボールL型レンチ セット 8906BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインボールL型レンチ セット 8906BP【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,902円
税込単価
4,292円

【特長】・ボール首部の断面積が大きいので、強度があり、首部が破損しにくくなって...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 二面幅寸法(mm):
    2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 1.5
  • 全長(L寸法)(mm):
    123.5
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4907587014887
  • トラスココード:
    137-1553
  • セット内容(本):
    6
  • 質量(g):
    70.400
  • 材質1:
    本体:クロムバナジウム鋼●ホルダー:ポリプロピレン(PP)●駆動部:ブラックポイント加工

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8906BP

1パック

6個入り

3,902( 4,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール首部の断面積が大きいので、強度があり、首部が破損しにくくなっています。
・先端はトルク伝達が良く、ねじを傷めないウルトラヘックス(R)形状です。
・駆動部は、メッキの厚みの影響を受けないブラックポイント(R)加工で高精度です。
・胴体部分は、リン酸マンガンを下地に用いているため、密着性に優れ、レインボーの塗装が剥がれにくくなっています。
・最大傾き角35°です。
・ボタンスクリューのような低頭ネジにもしっかりフィットします。
・持ち運びに便利な携帯ホルダー付きです。
【用途】
・小型機械やバイク・自転車等の整備、機械整備、建築、家庭の各種メンテナス、狭い場所や奥深い場所の締め付け等。
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼●ホルダー:ポリプロピレン(PP)●駆動部:ブラックポイント加工
【セット内容】
・対辺(mm):1.5、2、2.5、3、4、5

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインボールL型レンチ セット 8906BPの型番8906BPのページです。
型番8906BPに関する仕様情報を記載しております。

レインボールL型レンチ セット 8906BPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました