(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZP180WEL
溶接用ペンチ 8つの機能付 デンキヨウセツヨウヒン

溶接用ペンチ 8つの機能付 ZP180WEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,405円
税込単価
3,746円

【特長】・1丁で8つの機能に対応します【用途】・(CO2)溶接トーチ専用ペンチ...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    Φ1.2
  • 銅線切断能力(mm):
    Φ1.2
  • ばね:
    あり
  • グリップ種類:
    樹脂
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    Φ1.2
  • 切断能力(mm)溶接ワイヤー:
    Φ1.2
  • 材質1:
    特殊鋼

(i)ご注意

  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

型番

ZP180WEL 解除

Loading...

ZP180WEL の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZP180WEL

182
4963202093378
175.000
836-6571

2個

3,405( 3,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1丁で8つの機能に対応します
【用途】
・(CO2)溶接トーチ専用ペンチ
・1.ワイヤー引き出し(ラジオペンチ機能)
・2.ワイヤー切断
・3.ノズル内外部のスパッタ除去
・4.ノズル先端のスパッタ除去
・5.スパッタを落とすためのハンマー機能
・6.チップの脱着
・7.ノズルの脱着
・8.絶縁筒の脱着
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:樹脂

(i)ご注意

  • 作業前に必ず、取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくご使用ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

カタログ

 

ZP180WELで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用ペンチ 8つの機能付の型番ZP180WELのページです。
型番ZP180WELに関する仕様情報を記載しております。

溶接用ペンチ 8つの機能付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZP210WEL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

3,372円

( 3,709円 )
2個 あり

1日目

2124963202093385275.000836-6572

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました