(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型デジタル台はかり DP-6701K(検定品)

防水型デジタル台はかり DP-6701K(検定品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
82,810円
税込価格
91,091円

【特長】・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています・加算式・減算式ラ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    500
  • 計量皿寸法W(mm):
    350
  • プリンター接続機能:
    有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 質量(g):
    13000
  • 材質1:
    ステンレス製(SUS304)
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+40
  • 全高(mm):
    795~802
  • 保護等級:
    IP65
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    単1乾電池×4本(付属)、ACアダプター(別売)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32000
10
337-0918

1個

82,810( 91,091円 )

4日目

150000
50
337-0916

1個

82,810( 91,091円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています
・加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています
・マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です
・防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)
・「自動風袋引き機能」を標準搭載しています
・無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます
【用途】
・定量詰め、ランク選別、欠品チェックに
【材質】
・ステンレス製(SUS304)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品仕様

型番防塵・防水保護等級秤量(kg)載台寸法(mm)全高(mm)重量(kg)
DP-6701K-150IP65150350×500795~80213
DP-6701K-32IP6532350×500795~80213
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル台はかり DP-6701K(検定品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました