(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

棒状温度計 径6mm ケース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

棒状温度計 径6mm ケース付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・ケースに入れたまま測定できるので、使用時の割れ防止に役立ちます【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    棒状温度計
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 材質1:
    本体:ガラス
  • 材質2:
    感温液:着色精製白灯油
  • 液部:
    アルコール
  • 径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73214

-30~50
4960910732148
286-6308
21.000
300

10個

470( 517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケースに入れたまま測定できるので、使用時の割れ防止に役立ちます
【用途】
・温度の測定に
【材質】
・本体:ガラス
・感温液:着色精製白灯油

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状温度計 径6mm ケース付の型番73214のページです。
型番73214に関する仕様情報を記載しております。

棒状温度計 径6mm ケース付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
73216
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定温度範囲
(℃)
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

470円

( 517円 )
10個 あり

1日目

-20~504960910732162286-630911.000153

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました