(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【特長】・表面片面磁石です(片面粘着テープ付)・ハサミやカッターでカットできま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネットシート
  • 吸着力(N):
    60
  • 表面磁束密度(T):
    0.08
  • JANコード:
    4550414193677
  • トラスココード:
    257-5083
  • 厚さ(mm):
    2
  • 長さ(mm):
    200
  • 幅(mm):
    25
  • 吸着力(N/[[CM2]]):
    1.2
  • 質量(g):
    145.000
  • 材質1:
    ラバーマグネット(異方性)
  • 材質2:
    粘着剤
  • 最大荷重(kg):
    約1.2(1本使用時)、約4.8(4本使用時)
  • タイプ:
    片面粘着付き

型番

TKMN200-2 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKMN200-2

5パック

4個入り

970( 1,067円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面片面磁石です(片面粘着テープ付)
・ハサミやカッターでカットできます
・パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます
【用途】
・スチール面などの保持に
・工具の保持に
【材質】
・ラバーマグネット(異方性)
・粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)の型番TKMN200-2のページです。
型番TKMN200-2に関する仕様情報を記載しております。

強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました