(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K10-S
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) Kタイプ ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) Kタイプ K10-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,988円
税込単価
3,287円

【特長】・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    140
  • 単品/パック/セット:
    単品

(i)ご注意

  • 5本組、8本組、10本組、12本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

K10-S の仕様・寸法情報

型番
断面形状
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
全長(mm)
質量(g)
柄の形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K10-S

三角
60
6
-
4963202018494
124-3608
10本組
185
50.000

2個

2,988( 3,287円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強固に保持して表面に突出させているため、最初の鋭い切れ味のまま長寿命を保ちます
・タイプ(鉄工用:荒研削・剛性を要する重研削など)、種類(5・8・10・12本組:大きさの単位)、形状(平:平面用、半丸:R部用、丸:丸穴用、角:角穴用、三角:各部用)の中から用途に合ったものを選択ください
・ご希望の砥粒や特殊形状のご相談にも応じます
【用途】
・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適
・バイト、エンドミル、ガラスなどの面取り、金型のすり合わせ、金型の磨き

(i)ご注意

  • 5本組、8本組、10本組、12本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

K5-HA

  • 粒度:#140
  • タイプ:5本組
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):215
  • 刃長(mm):80
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):12.0
  • 厚さ(mm):3.8
  • 質量:80g

K5-K

  • 粒度:#140
  • タイプ:5本組
  • 形状:角
  • 全長(mm):215
  • 刃長(mm):80
  • 柄の形状:角
  • 幅(mm):5.5
  • 質量:70g

K8-HA

  • 粒度:#140
  • タイプ:8本組
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):9.5
  • 厚さ(mm):3.0
  • 質量:60g

K8-HI

  • 粒度:#140
  • タイプ:8本組
  • 形状:平
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):9.0
  • 厚さ(mm):3.0
  • 質量:70g

K10-HA

  • 粒度:#140
  • タイプ:10本組
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):185
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):7.3
  • 厚さ(mm):2.5
  • 質量:50g

K10-HI

  • 粒度:#140
  • タイプ:10本組
  • 形状:平
  • 全長(mm):185
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):7.0
  • 厚さ(mm):2.5
  • 質量:50g

K10-S

  • 粒度:#140
  • タイプ:10本組
  • 形状:三角
  • 全長(mm):185
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):6.0
  • 質量:50g

K12-HI

  • 粒度:#140
  • タイプ:10本組
  • 形状:平
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:平
  • 幅(mm):4.0
  • 厚さ(mm):2.0
  • 質量:40g

K12-M

  • 粒度:#140
  • タイプ:12本組
  • 形状:丸
  • 全長(mm):170
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:角
  • 幅(mm):Φ2.5
  • 厚さ(mm):Φ2.5
  • 質量:30g

K10-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) Kタイプの型番K10-Sのページです。
型番K10-Sに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) Kタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K10-HA
K10-HI
K12-HI
K12-M
K5-HA
K5-K
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 全長(mm) 質量(g) 柄の形状

3,352円

( 3,687円 )
2個 あり

1日目

半丸607.32.54963202019149124-130310本組18550.000

3,722円

( 4,094円 )
2個 あり

4日目

6072.54963202019101124-129010本組18550.000

3,173円

( 3,490円 )
2個 あり

1日目

50424963202018647124-134612本組17040.000

2,650円

( 2,915円 )
2個 あり

1日目

50Φ2.5Φ2.54963202018722124-136212本組17030.000

5,590円

( 6,149円 )
1個 あり

1日目

半丸80123.84963202018678124-12065本組21580.000

3,722円

( 4,094円 )
2個 あり

1日目

805.5-4963202018753124-12225本組21570.000

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました