(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S5-M
ダイヤモンドヤスリ(精密用) Sタイプ ダイヤモンドヤスリ

ダイヤモンドヤスリ(精密用) Sタイプ S5-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,906円
税込単価
3,197円

【特長】・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強...

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 柄の形状:

(i)ご注意

  • 5本組、8本組、10本組、12本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

S5-M の仕様・寸法情報

型番
断面形状
粒度(#)
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
JANコード
トラスココード
タイプ
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S5-M

140
70
Φ4.0
Φ4.0
4963202018968
124-0595
5本組
200
50.000

2個

2,906( 3,197円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒をヤスリ台金に均一に分布させ、砥粒の鋭利な切れ刃を強固に保持して表面に突出させているため、最初の鋭い切れ味のまま長寿命を保ちます
・タイプ(精密用:仕上げ研削・修正・すり合わせなど)、種類(5・8・10・12本組:大きさの単位)、形状(平:平面用、半丸:R部用、丸:丸穴用、三角:各部用)の中から用途に合ったものを選択ください
【用途】
・超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適
・バイト、エンドミル、ガラスなどの面取り、金型のすり合わせ、金型の磨き

(i)ご注意

  • 5本組、8本組、10本組、12本組というのはヤスリの大きさを表す通称であって、5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

S5-HA

  • 粒度:#140
  • タイプ:5本組
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):7.5
  • 厚さ(mm):2.1
  • 質量:50g

S5-M

  • 粒度:#140
  • タイプ:5本組
  • 形状:丸
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):Φ4.0
  • 厚さ(mm):Φ4.0
  • 質量:50g

S5-S

  • 粒度:#140
  • タイプ:5本組
  • 形状:三角
  • 全長(mm):200
  • 刃長(mm):70
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):5.0
  • 質量:50g

S8-HI

  • 粒度:#140
  • タイプ:8本組
  • 形状:平
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):6.7
  • 厚さ(mm):1.4
  • 質量:40g

S8-M

  • 粒度:#140
  • タイプ:8本組
  • 形状:丸
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):Φ3.5
  • 厚さ(mm):Φ3.5
  • 質量:40g

S8-S

  • 粒度:#140
  • タイプ:8本組
  • 形状:三角
  • 全長(mm):180
  • 刃長(mm):60
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):4.2
  • 質量:40g

S10-S

  • 粒度:#170
  • タイプ:10本組
  • 形状:三角
  • 全長(mm):140
  • 刃長(mm):50
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):3.5
  • 質量:20g

S12-HA

  • 粒度:#170
  • タイプ:12本組
  • 形状:半丸
  • 全長(mm):140
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):4.0
  • 厚さ(mm):1.3
  • 質量:20g

S12-HI

  • 粒度:#170
  • タイプ:12本組
  • 形状:平
  • 全長(mm):140
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):5.0
  • 厚さ(mm):0.9
  • 質量:20g

S12-M

  • 粒度:#170
  • タイプ:12本組
  • 形状:丸
  • 全長(mm):140
  • 刃長(mm):40
  • 柄の形状:丸
  • 幅(mm):Φ2.5
  • 厚さ(mm):Φ2.5
  • 質量:20g

S5-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(精密用) Sタイプの型番S5-Mのページです。
型番S5-Mに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドヤスリ(精密用) Sタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S12-HI
S12-M
S5-HA
S5-S
S8-HI
S8-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
断面形状 粒度
(#)
ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
JANコード トラスココード タイプ 全長(mm) 質量(g)

2,540円

( 2,794円 )
2個 あり

1日目

1704050.94963202018937124-081112本組14020.000

1,840円

( 2,024円 )
3個 あり

1日目

17040Φ2.5Φ2.54963202019033124-083812本組14020.000

3,722円

( 4,094円 )
2個 あり

2日目

半丸140707.52.14963202018920124-05875本組20050.000

3,072円

( 3,379円 )
2個 あり

1日目

三角140705-4963202019071124-06175本組20050.000

3,543円

( 3,897円 )
2個 あり

1日目

140606.71.44963202019156124-06338本組18040.000

2,740円

( 3,014円 )
2個 あり

4日目

14060Φ3.5Φ3.54963202019231124-06928本組18040.000

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました