(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBRM50.8X80
ラジアルブラシディスク ホイールタイプ TBRM【1~5個入り】 ジクツキブラシ

ラジアルブラシディスク ホイールタイプ TBRM TBRM50.8X80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,917円
税込単価
2,109円

【特長】・金属や樹脂などのバリ取りができます・なじみ性があるので、細かいバリや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 指定回転数以上でご使用しないで下さい。
  • キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
  • 適正切込み量:1mm
  • 軸:軸の根元(ブラシ取付側)にて固定すること

型番

TBRM50.8X80 解除

Loading...

TBRM50.8X80 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBRM50.8X80

50.8
256-4095
4550414181988
27.000

5パック

5個入り

1,917( 2,109円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属や樹脂などのバリ取りができます
・なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります
・酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります
・作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません
・複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます
【用途】
・シャープエッジの研磨
・研削加工後のバリ・カエリ除去
・溶接箇所の焼け取り
・金型磨き
・皮膜除去や仕上処理
【材質】
・研磨材:酸化アルミナ・セラミック

(i)ご注意

  • 指定回転数以上でご使用しないで下さい。
  • キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
  • 適正切込み量:1mm
  • 軸:軸の根元(ブラシ取付側)にて固定すること

カタログ

 

Loading...

TBRM50.8X80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアルブラシディスク ホイールタイプ TBRMの型番TBRM50.8X80のページです。
型番TBRM50.8X80に関する仕様情報を記載しております。

ラジアルブラシディスク ホイールタイプ TBRMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBRM76.2X80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
トラスココード JANコード 質量(g)

2,292円

( 2,521円 )
5個 あり

4日目

76.2256-4096455041418200857.000

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました