(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:J150RBG
先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付 ラジオペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,850円
税込単価
3,135円

【特長】・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです。・先端が横方向(30°...

詳細情報を確認する

  • 鉄線切断能力(mm):
    1.5
  • 銅線切断能力(mm):
    2.6
  • グリップ種類:
    発泡ディッピング
  • 質量(g):
    125.000
  • 材質1:
    特殊鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

J150RBG 解除

Loading...

 
カタログを表示

J150RBG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端形状
JANコード
トラスココード
全長(mm)
先端角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J150RBG

先曲がり(横)
4963202001359
261-7869
159
30

2個

2,850( 3,135円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズです。
・先端が横方向(30°)に曲がっているので先端を左右に開けなかった狭い場所でも楽らく作業可能です。
・滑りにくく、握りやすい発泡ディッピンググリップを採用しています。
【材質】
・特殊鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付の型番J150RBGのページです。
型番J150RBGに関する仕様情報を記載しております。

先端横/縦曲がりラジオペンチ J-CRAFT グリップアダプター付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J150RBTG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 JANコード トラスココード 全長(mm) 先端角度
(°)

2,850円

( 3,135円 )
2個 あり

2日目

先曲がり(縦)4963202001410261-786715845

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました