(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザーマーカー墨出し BTL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザーマーカー墨出し BTL

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
72,880円 ~ 94,234円  特別価格 
税込価格
80,168円 ~ 103,657円  特別価格 

【特長】・コンパクトなのにパワフル照射です・コンパクトだから持ち運びに便利で、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • 電源:
    専用充電池または単3アルカリ乾電池×3本(別売)
  • 精度:
    ±3mm/10m
  • 質量(g):
    260.000
  • 横(mm):
    50
  • 光源:
    可視光半導体レーザー・LED(緑色)
  • 自動補正範囲:
    ±4°
  • 縦(mm):
    168
  • 波長:
    520nm
  • 動作温度範囲(℃):
    -5~+40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4549980523834
452-5046

1個

72,880円

70,372

( 77,409円 )

2日目

回転台付
4549980523841
452-5045

1個

94,234円

90,992

( 100,091円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなのにパワフル照射です
・コンパクトだから持ち運びに便利で、操作しやすいです
【用途】
・機器の位置決めに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー墨出し BTLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました