(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだ吸取線 ウィック FR-150 ノークリーン 2.5mm×2m 袋入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はんだ吸取線 ウィック FR-150 ノークリーン 2.5mm×2m 袋入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

【特長】・はんだ吸取後のフラックス残渣が少なく腐食性の低いハロゲンフリーフラッ...

詳細情報を確認する

  • フラックス含有:
    あり
  • 幅(mm):
    2.5
  • 長さ(mm):
    2000
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4962615057274
  • トラスココード:
    256-7634
  • 質量(g):
    12.500
  • 材質1:
    ●●

型番

FR150-88 解除

Loading...

商品仕様

型番幅(mm)長さ(m)重量(g)
FR150-882.5212.5
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR150-88

15個

428( 471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ吸取後のフラックス残渣が少なく腐食性の低いハロゲンフリーフラックスを採用しました。
・高い吸取り性能と信頼性の高さを実現しました。
・本体の劣化を防ぐためUVカットの袋やチャックを採用しました。
【用途】
・スルーホールやブリッジのはんだ除去用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はんだ吸取線 ウィック FR-150 ノークリーン 2.5mm×2m 袋入りの型番FR150-88のページです。
型番FR150-88に関する仕様情報を記載しております。

はんだ吸取線 ウィック FR-150 ノークリーン 2.5mm×2m 袋入りのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました