(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨用"LDホイール 7S-F"【3個入り】

研磨用"LDホイール 7S-F"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,687円
税込単価
11,756円

【特長】・ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホイール
  • 幅(mm):
    25
  • 内径(mm):
    25.4
  • トラスココード:
    370-0062
  • 外径(mm):
    150
  • 粒度(#):
    400
  • JANコード:
    4901690190193
  • 質量(g):
    340
  • 材質1:
    基材:ナイロン不織布
  • 最高使用回転数(rpm):
    6000
  • 材質2:
    砥材:シリコンカーバイド
  • 色:

型番

LD 7SF 150X25X2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD 7SF 150X25X2

3パック

3個入り

10,687( 11,756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です
・バリ取り作業及び目調整作業に最も多く使用されている製品です
・適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します
・放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます
【用途】
・砥石研削後の小さなバリ取り
・精密鋳造品のエッジ丸め仕上げ
・メッキ前後の研磨
・機械加工目の目つぶし・面粗度向上作業
・機械加工・切削加工による微少バリの除去作業
・精密加工品の糸面取り
・ステンレス・非鉄金属のヘアライン仕上げ
【材質】
・基材:ナイロン不織布
・砥材:シリコンカーバイド

カタログ

 

LD 7SF 150X25X2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨用"LDホイール 7S-F"の型番LD 7SF 150X25X2のページです。
型番LD 7SF 150X25X2に関する仕様情報を記載しております。

研磨用"LDホイール 7S-F"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グラインダー用研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました