(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P【5個入り】

空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
520円
税込単価
572円

【特長】・目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています・基材は丈夫で柔軟...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 提供不可:ミルシート

型番

TDSPA-400-5P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDSPA-400-5P

10パック

5個入り

520( 572円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています
・基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します
・酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます
・便利な少量パックです
【用途】
・金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨
・塗装面の仕上げ研磨
・木工・ガラスなどの工作
・自動車の補修
・金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど
【材質】
・基材:紙(Cwt)
・砥材:酸化アルミニウム(A)

(i)ご注意

  • 提供不可:ミルシート

カタログ

 

TDSPA-400-5Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5Pの型番TDSPA-400-5Pのページです。
型番TDSPA-400-5Pに関する仕様情報を記載しております。

空研ぎペーパー 酸化アルミニウム砥材 TDSPA-400-5Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました