(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTS-KX-125
チップソー"グローバルソー 板金達人"(ガルバリウム鋼板用) チップソー

チップソー"グローバルソー 板金達人"(ガルバリウム鋼板用) GTS-KX-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,893円
税込単価
6,482円

【特長】・硬度92.2(HRA)の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    板金・金属系建材
  • 内径(mm):
    20
  • ノイズ対策有無:
  • 材質2:
    チップ:超硬
  • 切断能力(mm)鉄鋼:
    1.2
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GTS-KX-125 解除

Loading...

GTS-KX-125 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

GTS-KX-100

商品スペック

GTS-KX-125

商品スペック

GTS-KX-150

商品スペック

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS-KX-125

125
1.2
46
4920350321463
137-5680
120
9600

1個

5,893( 6,482円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬度92.2(HRA)の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します
・最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します
【用途】
・ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

GTS-KX-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チップソー"グローバルソー 板金達人"(ガルバリウム鋼板用)の型番GTS-KX-125のページです。
型番GTS-KX-125に関する仕様情報を記載しております。

チップソー"グローバルソー 板金達人"(ガルバリウム鋼板用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GTS-KX-100
GTS-KX-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
歯数(山数)
(P)
JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

5,530円

( 6,083円 )
1個 あり

4日目

1001364920350321456137-56758013000

6,268円

( 6,895円 )
1個 あり

1日目

1501.3604920350300994195-32542106000

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました