(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HKT-150EX
軽天用グローバルソー HKT-EXシリーズ チップソー

軽天用グローバルソー HKT-EXシリーズ HKT-150EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,911円
税込単価
5,402円

【特長】・マイナスすくい角が弾きを抑制します・チップ欠けが低減し長寿命です・一...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材 / 非鉄金属 / 樹脂
  • 刃厚(mm):
    1.2
  • 内径(mm):
    20
  • 材質2:
    チップ:サーメット
  • 切断能力(mm)軽天:
    2.3
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HKT-150EX 解除

Loading...

HKT-150EX の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKT-150EX

150
52
4920350007770
449-0969
168.000
6000

1個

4,911( 5,402円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナスすくい角が弾きを抑制します
・チップ欠けが低減し長寿命です
・一般鉄鋼用に比べ歯数を多く設計し、弾きを抑制します
・安定した切断が可能です
・薄刃設計により切断抵抗を低減します
・1充電作業量がアップします
・軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします
【用途】
・軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ねじなどの切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:サーメット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HKT-150EXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽天用グローバルソー HKT-EXシリーズの型番HKT-150EXのページです。
型番HKT-150EXに関する仕様情報を記載しております。

軽天用グローバルソー HKT-EXシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HKT-125EX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
歯数(山数)
(P)
JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

4,561円

( 5,017円 )
1個 あり

1日目

125444920350007763449-0970112.0009600

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました