(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B1-NAH-125-60
ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(金属)用チップソー チップソー

ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(金属)用チップソー B1-NAH-125-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,734円
税込単価
6,307円

【特長】・超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく切断スピードがアップしました・最適な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

B1-NAH-125-60 解除

Loading...

B1-NAH-125-60 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

型番適合機種外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)重量(g)
B1-NAH-100-48集じん・防じんマルノコ/マルノコ1001201300080
B1-NAH-125-60集じん・防じんマルノコ/マルノコ1251.2209600100

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1-NAH-125-60

125
1.2
60
4920350301380
407-9835
100
9600

1個

5,734( 6,307円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄刃設計で切断時の抵抗が少なく切断スピードがアップしました
・最適な歯数設計で引っかかりやバタつきを抑え、キレイに切断できます
【用途】
・キッチンパネル(金属)、ホーロー鋼板の切断に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

B1-NAH-125-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(金属)用チップソーの型番B1-NAH-125-60のページです。
型番B1-NAH-125-60に関する仕様情報を記載しております。

ブルドッグ 一番シリーズ 内装一番 キッチンパネル(金属)用チップソーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B1-NAH-100-48
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
歯数(山数)
(P)
JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

5,368円

( 5,905円 )
1個 あり

4日目

1001484920350301373407-98148013000

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました