(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄・ステンレス兼用グローバルソー NSS-180シリーズ

鉄・ステンレス兼用グローバルソー NSS-180シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,717円 ~ 5,800円
税込価格
5,189円 ~ 6,380円

【特長】・薄刃設計でグイグイ切れます・刃先チップの欠損を抑制します・抜群の長寿...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材 / ステンレス
  • 外径(mm):
    180
  • 刃厚(mm):
    1.65
  • 内径(mm):
    20
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    3
  • 材質2:
    チップ:サーメット
  • 最高使用回転数(rpm):
    5500
  • 切断能力(mm)鉄鋼:
    6
  • 材質1:
    台金:工具鋼
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品仕様

型番適合機種切断能力(mm)鉄鋼切断能力(mm)ステンレス外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)刃数最高使用回転数(rpm)重量(g)
NSS-180-42集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機631801.6520425500300
NSS-180-42(3+1)集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機631801.65204255001300
NSS-180-38集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機631801.6520385500290

型番リスト

型番
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
4920350300963
247-5304
290.000
1枚

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

42
4920350300970
272-9337
300.000
1枚

1個

4,717( 5,189円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃設計でグイグイ切れます
・刃先チップの欠損を抑制します
・抜群の長寿命を実現します
・シャープに切断できます
【用途】
・アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管などの切断に
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:サーメット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄・ステンレス兼用グローバルソー NSS-180シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました