(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B1-PCD-125-8
ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズ チップソー

ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズ B1-PCD-125-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

【特長】・薄刃設計で切断時の抵抗が少なく切断スピードがアップしました・耐欠損性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

B1-PCD-125-8 解除

Loading...

B1-PCD-125-8 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

型番適合機種外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)重量(g)
B1-PCD-100-8集じん・防じんマルノコ/マルノコ1001.6201300080
B1-PCD-125-8集じん・防じんマルノコ/マルノコ1251.6209600100

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B1-PCD-125-8

125
4920350300956
407-9836
100
9600

1個

5,990( 6,589円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃設計で切断時の抵抗が少なく切断スピードがアップしました
・耐欠損性、耐摩耗性のバランスに最も優れた[超硬質]多結晶ダイヤ採用で抜群の耐久性を実現しました
【用途】
・窯業サイディングボード、ケイカル板、押出成形セメント板、せっこうボード、ラスボードなどの切断に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

B1-PCD-125-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズの型番B1-PCD-125-8のページです。
型番B1-PCD-125-8に関する仕様情報を記載しております。

ブルドッグ 一番シリーズ 外壁一番 窯業サイディング用チップソー(薄型) B1-PCDシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B1-PCD-100-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm)

5,990円

( 6,589円 )
1個 あり

4日目

1004920350300949407-98228013000

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました