(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,600円
税込単価
6,160円

【特長】・チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材 / ステンレス
  • 外径(mm):
    180
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    38
  • ノイズ対策有無:
  • JANコード:
    4920350300987
  • トラスココード:
    407-9806
  • 質量(g):
    310.0
  • 最高使用回転数(rpm):
    5500

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

BSS-180-38 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

型番適合機種外径(mm)刃厚(mm)穴径(mm)最高使用回転数(rpm)重量(g)
BSS-180-38集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機(MX-180、BMC-185、BS-180、BMX-7)1801.8205500310

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSS-180-38

1個

5,600( 6,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群です
・ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカットしました
【用途】
・アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管などの切断に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BSS-180-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38の型番BSS-180-38のページです。
型番BSS-180-38に関する仕様情報を記載しております。

ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー BSS-180-38のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました