(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AT-150W
チップソー"グローバルソー"(厚物鉄鋼用) ATシリーズ チップソー

チップソー"グローバルソー"(厚物鉄鋼用) ATシリーズ AT-150W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

【特長】・耐欠損性に優れた特殊サーメットチップ採用で厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材
  • 内径(mm):
    20
  • 材質2:
    チップ:サーメット
  • 材質1:
    台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AT-150W 解除

Loading...

AT-150W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最高使用回転数(rpm)
切断能力(mm)鉄鋼
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-150W

150
1.2
32
4920350300857
195-3252
190.000
6000
12

1個

4,700( 5,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐欠損性に優れた特殊サーメットチップ採用で厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します
<AT-150W>
・山刃と平刃による高低刃を採用し、最適な刃先角度設計で切断抵抗が低減され、刃欠けを抑えて長寿命を実現します
・歯数の少ない設計で切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます
<AT-180EX>
・15mm鋼板もパワフルに切断し、特に10mm以上の厚物鉄鋼に最適なチップ・歯数・刃先角度の専用設計です
・埋め込みチップにより、衝撃に強く脱落しにくいです
【用途】
・丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、鋼管、C型チャンネル鋼、鉄筋、ガス管、縞鋼板、ライニング鋼管、デッキプレート、ハンガーレール
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:サーメット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

AT-150Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー"グローバルソー"(厚物鉄鋼用) ATシリーズの型番AT-150Wのページです。
型番AT-150Wに関する仕様情報を記載しております。

チップソー"グローバルソー"(厚物鉄鋼用) ATシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AT-180EX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
刃厚
(mm)
歯数(山数)
(P)
JANコード トラスココード 質量(g) 最高使用回転数(rpm) 切断能力(mm)鉄鋼

4,965円

( 5,462円 )
1個 あり

1日目

1801.85364920350321999208-4884350.000550015

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました