(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2608901180
研磨スポンジ 中目/極細目 スティックトイシ

研磨スポンジ 中目/極細目 2608901180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・平面、角の研磨に最適です・木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

2608901180 解除

Loading...

2608901180 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2608901180

360~500
グリーン
4059952545189
1050.000
536-7339

10個

550( 605円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面、角の研磨に最適です
・木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です
・目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます
・水洗い可能で繰り返し使用する事ができます
・3つのカラーで番手目安、用途を選び易いです
【用途】
・木材研磨、金属研磨
・塗装はがし
・サビ落とし
・パテの研磨
【材質】
・砥粒:酸化アルミニウム
・基盤:スポンジ
【セット内容】
・50個単位で化粧箱に梱包されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

2608901180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨スポンジ 中目/極細目の型番2608901180のページです。
型番2608901180に関する仕様情報を記載しております。

研磨スポンジ 中目/極細目のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2608901169
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード 質量(g) トラスココード

550円

( 605円 )
10個 あり

1日目

180~240オレンジ40599525450731150.000536-5778

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました