(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABRM5-2085
"黒龍靭ビット タフ" ABRM5シリーズ【5個入り】 ドライバービット

"黒龍靭ビット タフ" ABRM5シリーズ ABRM5-2085

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

【特長】・HRC62.5(最高硬度)の高硬度で高靭性のビットです・折れに強い高...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • トーションビット:
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 材質1:
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP
  • 硬さ:
    HRC62.5(最高硬度)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ABRM5-2085 解除

Loading...

ABRM5-2085 の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABRM5-2085

85
4962485398828
224-0235
76.000

2パック

5個入り

1,720( 1,892円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRC62.5(最高硬度)の高硬度で高靭性のビットです
・折れに強い高耐久性です
・摩耗に強く良好なねじ嵌合が持続します
・トーション部で衝撃を吸収します
・喰いつきがよく、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです
【用途】
・厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に
【材質】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼+PP

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

ABRM5-2085で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"黒龍靭ビット タフ" ABRM5シリーズの型番ABRM5-2085のページです。
型番ABRM5-2085に関する仕様情報を記載しております。

"黒龍靭ビット タフ" ABRM5シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ABRM5-2110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,930円

( 2,123円 )

5個入り

2パック あり

2日目

1104962485398835224-0227108.000

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました