(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプソー 165S・200SP用のこ刃バイメタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61503
パイプソー 165S・200SP用のこ刃バイメタル ソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,768円
税込単価
1,945円

【特長】・パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です【用途】・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連品
  • 適合機種:
    165S・200SP
  • 材質1:
    母材:鋼材
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 種類:
    バイメタル
  • 幅(mm):
    20
  • 材質2:
    刃先:ハイス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

61503 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
能力(A)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61503

200×8山
4991756359237
243-8930
46.000
~100
202

5個

1,768( 1,945円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です
【用途】
・ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に
【材質】
・母材:鋼材
・刃先:ハイス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプソー 165S・200SP用のこ刃バイメタルの型番61503のページです。
型番61503に関する仕様情報を記載しております。

パイプソー 165S・200SP用のこ刃バイメタルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
61505
61508
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 能力(A) 長さ(mm)

1,894円

( 2,083円 )
5個 あり

2日目

270×8山4991756359251243-892678.000~150270

2,316円

( 2,548円 )
5個 あり

2日目

320×6/8山4991756359282243-8928100.000~200320

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました