(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションスパナ CBW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションスパナ CBW

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
360円 ~ 6,021円
税込価格
396円 ~ 6,623円

【特長】・めがねとスパナで本締めにも対応しています【材質】・クロムバナジウム鋼...

詳細情報を確認する

  • ラチェット機構:
  • 種類:
    コンビネーション
  • オフセット角度(°):
    15
  • 首振り(フレックス):
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
111
7
単品
4967521440325
382-2014
26
スパナ側4.1めがね側5.1

15個

360( 396円 )

4日目

121
8
単品
4967521440332
382-2008
29
スパナ側4.2めがね側5.2

15個

360( 396円 )

4日目

141
10
単品
4967521440349
382-2009
41
スパナ側5.1めがね側6.4

15個

364( 400円 )

4日目

161
12
単品
4967521440356
382-2007
68
スパナ側5.8めがね側7.3

10個

450( 495円 )

4日目

172
13
単品
4967521440363
382-2017
75
スパナ側6.1めがね側8.2

10個

520( 572円 )

4日目

183
14
単品
4967521440370
382-2027
92
スパナ側6.2めがね側8.4

10個

570( 627円 )

4日目

191
15
単品
4967521440387
382-2025
100
スパナ側6.4めがね側9.1

10個

569( 626円 )

1日目

211
17
単品
4967521440394
382-2012
135
スパナ側7.4めがね側10.4

10個

569( 626円 )

4日目

231
19
単品
4967521440400
382-2023
178
スパナ側8.4めがね側10.9

10個

642( 706円 )

2日目

253
21
単品
4967521440417
382-2013
219
スパナ側9めがね側12

5個

960( 1,056円 )

2日目

262
22
単品
4967521440424
382-2022
251
スパナ側9.2めがね側13

5個

1,060( 1,166円 )

2日目

287
24
単品
4967521440431
382-2018
344
スパナ側10.2めがね側13.6

5個

1,160( 1,276円 )

4日目

384
30
単品
4967521440462
382-2020
500
スパナ側11.7めがね側16.3

3個

1,854( 2,039円 )

2日目

470
36
単品
4967521440486
382-2016
1100
スパナ側12、めがね側17

1個

4,410( 4,851円 )

4日目

121 ~ 287
8 ~ 24
セット品
4967521440523
382-2026
1530
-

1個

6,021( 6,623円 )

2日目

121 ~ 231
8 ~ 19
セット品
4967521440516
382-2011
720
-

2個

3,108( 3,419円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねとスパナで本締めにも対応しています
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:ニッケルクロムメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ CBWのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました