(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュービトロン2 切断砥石 33460【5個入り】

キュービトロン2 切断砥石 33460

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,874円
税込単価
6,461円

【特長】・取付穴径10mmタイプの切断砥石です・精密成型砥粒の技術で2.5倍の...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

33460

1パック

5個入り

5,874( 6,461円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付穴径10mmタイプの切断砥石です
・精密成型砥粒の技術で2.5倍の切断速度を実現し、力を入れなくても、ツールの重みだけで楽に刃を入れることができます
・砥粒をシャープで均一な形状に成型しているため、発熱が少なく、切断面がきれいに仕上がり、バリ取り研磨の時間を短縮することができます
・従来製品に比べて1.6倍の耐久性で、先端が尖った状態を維持しながら磨耗するため、鋭い切れ味が長続きします
【用途】
・ステンレス鋼、アルミ、高張力鋼鈑などの切断に

カタログ

 

33460で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キュービトロン2 切断砥石 33460の型番33460のページです。
型番33460に関する仕様情報を記載しております。

キュービトロン2 切断砥石 33460のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました