(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

剛鍛首振りショートソケット WSAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WSA2010
剛鍛首振りショートソケット WSAシリーズ ソケットビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,532円
税込単価
1,685円

【特長】・ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります...

詳細情報を確認する

  • 使用機器:
    電動インパクトドライバー
  • ソケット形状:
    12角
  • ユニバーサルタイプ 曲げ角度(°):
    15
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 軸寸法(mm):
    6.35
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 材質2:
    軸:特殊合金鋼
  • タイプ:
    首振りショート

(i)ご注意

  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 空回しはしないで下さい。
  • 結合部にグリスを定期的に注入してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

WSA2010 解除

Loading...

 
カタログを表示

WSA2010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適用ねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WSA2010

10
75
16
4907587359827
835-6442
58.000
M6、W1/4

3個

1,532( 1,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります。
・面接触型12角でナットに差し込みやすいです。
・より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットです。
・電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します。
・面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします。(対辺8mmを除く)
【用途】
・各種ソーラー架台の取り付け、空調ダクト工事、スチール棚、スチール物置の組み立て、ガードレールや足場などの不安定な横打ち等。
・波板フックボルト、サイディングドリルネジ等。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・軸:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 空回しはしないで下さい。
  • 結合部にグリスを定期的に注入してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

剛鍛首振りショートソケット WSAシリーズの型番WSA2010のページです。
型番WSA2010に関する仕様情報を記載しております。

剛鍛首振りショートソケット WSAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WSA2008
WSA2012
WSA2013
WSA2014
WSA2019
WSA2021
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
二面幅寸法(mm) 全長
(mm)
外径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 適用ねじ

1,532円

( 1,685円 )
3個 あり

2日目

875134907587359810835-644152.000M5(M4.5)、W3/16

1,558円

( 1,714円 )
3個 あり

1日目

1275184907587359834835-644358.000M8(小径)

1,692円

( 1,861円 )
2個 あり

1日目

1375194907587359841835-644458.000M8

1,692円

( 1,861円 )
2個 あり

1日目

1475204907587359858835-644568.000M10(小径)、W5/16

1,778円

( 1,956円 )
2個 あり

1日目

1975254907587359872835-644786.000M12、W7/16

1,938円

( 2,132円 )
2個 あり

1日目

2180284907587359889835-6448106.000W2/1

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました