(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)

工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,450円
税込単価
86,295円

【特長】・車輌や一般機械整備に最適です。・充実したセット内容で好評の両開きケー...

詳細情報を確認する

  • ツールセットタイプ:
    ツールケース・工具箱
  • セット内容(点):
    52
  • ミリ/インチ:
    ミリ
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 外寸(mm):
    440×233×230
  • カラー:
    シルバー
  • JANコード:
    4989433982373
  • トラスココード:
    553-2953
  • 質量(g):
    12500.0
  • 材質1:
    本体:スチール

型番

SK4520WZ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK4520WZ

1個

78,450( 86,295円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輌や一般機械整備に最適です。
・充実したセット内容で好評の両開きケースタイプの工具セットです。
・持ち運びやすさと、開けば一目瞭然の使いやすさです。
【用途】
・各種整備作業
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・12.7sq.ソケット(六角):B4-10
・12
・13
・14
・17

カタログ

 

SK4520WZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)の型番SK4520WZのページです。
型番SK4520WZに関する仕様情報を記載しております。

工具セット(両開きメタルケースタイプ)(52点)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました