(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180A

チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,051円
税込単価
3,356円

【特長】・薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    一般鉄鋼材 / ステンレス
  • 外径(mm):
    180
  • 刃厚(mm):
    1.8
  • 内径(mm):
    20
  • 歯数(山数)(P):
    36
  • JANコード:
    4963202091459
  • トラスココード:
    819-5935
  • 最高使用回転数(rpm):
    5500
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    3
  • 切断能力(mm)鉄鋼:
    6
  • 質量(g):
    440.000
  • 材質1:
    台金:特殊合金
  • 材質2:
    チップ:超硬

(i)ご注意

  • ディスクサンダー・ディスクグラインダーでの使用は危険ですので、ご使用にならないでください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FK180A

2個

3,051( 3,356円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
・最高のコストパフォーマンスを実現しました。
【用途】
・一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に。
【材質】
・台金:特殊合金
・チップ:超硬

(i)ご注意

  • ディスクサンダー・ディスクグラインダーでの使用は危険ですので、ご使用にならないでください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

Loading...

FK180Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180Aの型番FK180Aのページです。
型番FK180Aに関する仕様情報を記載しております。

チップソー 鉄・ステンレス兼用 FK180Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました