(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

精密圧着ペンチ PA-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

精密圧着ペンチ PA-24

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,634円
税込単価
7,297円

【特長】・高精度なダイスで、小型のオープンバレル端子やQI端子の圧着に適した圧...

詳細情報を確認する

  • 手動・油圧:
    手動
  • 適応端子:
    オープンバレル端子
  • ねじ切断能力:
    M2、M2.6、M3
  • ダイス幅(mm):
    1.3、1.6、1.9、2.2、φ1.4、φ1.8
  • JANコード:
    4989833035242
  • トラスココード:
    462-5316
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • 全長(mm):
    160
  • 重量(g):
    115
  • グリップ種類:
    エラストマー
  • 材質:
    高炭素鋼

Loading...

商品仕様

型番ダイス幅(mm)全長(mm)重量(g)
PA-24丸型/φ1.4、φ1.8、M型/1.3、1.6、1.9、2.2160115
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-24

1個

6,634( 7,297円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度なダイスで、小型のオープンバレル端子やQI端子の圧着に適した圧着ペンチ
・M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載
・芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます
・圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します
・手のひらサイズのコンパクト設計
・ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます
・グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー
・手によくフィットするデザイングリップ
【用途】
・ハーネスの試作やコネクターの補修
【材質】
・本体:高炭素鋼
・グリップ:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

精密圧着ペンチ PA-24の型番PA-24のページです。
型番PA-24に関する仕様情報を記載しております。

精密圧着ペンチ PA-24のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました