(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HNAR75X15M-60
マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ シートケンマザイ

マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプ HNAR75X15M-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,375円
税込単価
5,913円

【特長】・マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です・HNタイプは熱に強い接着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HNAR75X15M-60 解除

Loading...

HNAR75X15M-60 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNAR75X15M-60

60
4937591857958
322-5607
1200.0

1個

5,375( 5,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です
・HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています
・目づまりが少なくロングライフです
【用途】
・自動車補修研磨作業
・FRP研磨作業
・金属焼き付け塗装研磨作業
【材質】
・砥材:酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

HNAR75X15M-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプの型番HNAR75X15M-60のページです。
型番HNAR75X15M-60に関する仕様情報を記載しております。

マジック研磨紙"ハイピッチペーパーロール" HNタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HNAR75X15M-100
HNAR75X15M-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) JANコード トラスココード 質量(g)

4,729円

( 5,202円 )
1個 あり

1日目

1004937591857972322-5526800.0

4,729円

( 5,202円 )
1個 あり

1日目

1204937591857989322-5534700.0

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました